Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

060G3881

Conex. elect.: Bayoneta, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 18 x 1.5, Clave de especificación: MBS 3300-2211-C8BA12-1

Detalles del producto

Peso bruto 0.153 Kilogram
Peso neto 0.135 Kilogram
Volumen 0.25 Liter
EAN 5702423213795

 

+ alimentación Pin 1
- común Pin 2
Ajuste punto cero y envergadura No
Amortiguadfor de impulsos No
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
Clave de especificación MBS 3300-2211-C8BA12-1
Comentarios aprobación ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Conex. elect. Bayoneta
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar DIN 3852-E
ISO 9974-2 (Form E)
Conexión de presión HEX [mm] 27 mm
Conexión electrica estandar ISO 15170
Contain batteries No
diafragma rasante No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
Homologación ATEX
In scope of WEEE No
Intrínsecamente seguro No
N.° de expediente SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto 22.4
Nivel de clipping bajo 3.6
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.5 %
Nombre de producto Transmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIP AKS/MBS
Número de artículo internacional 5702423213795
Observaciones ANILLO DE SELLADO VITON
Precisión, máx. +/- FS [%] 1 %
Precisión, típica +/- FS [%] 0.5 %
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 232 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 16 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 100 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 212 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] 32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 212 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Current
Sobrecarga presión máx. [bar] 50 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño conexión Presión 18 x 1.5
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo MBS 3300
Tipo de conixión de Presión M
UK RoHS compliance Yes
Unidad de referencia de Presión Gauge (relative)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality