Transmisor de presión, AKS 33, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi

060G2127

Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Clave de especificación: AKS 33-2431-A3AB06-0

Detalles del producto

Peso bruto 0.306 Kilogram
Peso neto 0.242 Kilogram
Volumen 1.274 Liter
EAN 5702422067559

 

+ alimentación Marrón
- común Negro
Ajuste punto cero y envergadura No
Amortiguadfor de impulsos No
Aprobación estándar 6967179
E227388
E31024
Cable 79 in
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación AKS 33-2431-A3AB06-0
Comentarios aprobación ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Comentarios conex. eléctricas Apantallado
Conex. elect. Cable
Conexión de Presión estándar EN 837
diafragma rasante No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
Homologación ATEX
GOST POCC
cUR
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intrínsecamente seguro No
Longitud del cable [m] 2 m
N.° de expediente SCIP 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Nivel de clipping alto 22.4
Nivel de clipping bajo 3.6
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nombre de producto Transmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIP Sensor AKS 33
Número de artículo internacional 5702422067559
Precisión, máx. +/- FS [%] 0.8 %
Precisión, típica +/- FS [%] 0.3 %
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 362.5 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 25 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] 32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Current
Sobrecarga presión máx. [bar] 40 bar
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión Presión 3/8
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 32 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 9 V
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo AKS 33
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Out of scope
Unidad de referencia de Presión Sealed gauge

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality