+ alimentación |
Pin 1 |
+ salida |
Pin 3 |
- común |
Pin 2 |
Ajuste punto cero y envergadura |
No |
Amortiguadfor de impulsos |
Yes |
Autofrettage Pressure |
1600 bar |
Cantidad por formato de embalaje |
14 Uds. |
China RoHS compliance |
Yes |
Clave de especificación |
MBS 3250-3635-A1GB04-1 |
Comentarios aprobación |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Conex. elect. |
Angular connector |
Conex. eléctricas Macho / Hembra |
Macho y hembra |
Conexión de Presión estándar |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Conexión de presión HEX [mm] |
27 mm |
Conexión electrica estandar |
EN 175301-803-A |
diafragma rasante |
No |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grado de protección de la carcasa |
IP65 |
Grupo de productos |
Sensors |
Homologación |
ATEX |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intrínsecamente seguro |
No |
N.° de expediente SCIP |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Nivel de clipping alto |
11.5 |
Nivel de clipping bajo |
0 |
No-linealidad BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
AKS/MBS |
Número de artículo internacional |
5702423150823 |
Precisión, máx. +/- FS [%] |
1 % |
Precisión, típica +/- FS [%] |
0.5 % |
Presión Macho/Hembra |
Macho |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Rango de presión [psi] [máx.] |
5801.51 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] |
0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] |
400 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] |
0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] |
100 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] |
0 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] |
212 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] |
32 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
125 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
257 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
125 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] |
257 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] |
-40 °F |
Señal de salida [V] [máx.] |
10 V |
Señal de salida [V] [mín.] |
0 V |
Señal salida |
Voltage |
Sobrecarga presión máx. [bar] |
600 bar |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
15 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. |
Pg 9 |
Tamaño conexión Presión |
1/4 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] |
32 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] |
15 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] |
4 ms |
Tipo |
MBS 3250 |
Tipo de conixión de Presión |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
Unidad de referencia de Presión |
Sealed gauge |