Presostato diferencial, MP54
060B029791
Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0
Peso bruto | 0.738 Kilogram |
Peso neto | 0.635 Kilogram |
Volume | 1.886 Liter |
EAN | 5702424499631 |
Peso bruto | 0.738 Kilogram |
Peso neto | 0.635 Kilogram |
Volume | 1.886 Liter |
EAN | 5702424499631 |
Accesorios de productos | Accesorios genéricos |
Ajuste | Corte por caída de presión |
Cantidad por formato de embalaje | 21 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=0.1 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
Conexión de Presión estándar | DIN 8906 |
Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
Control diferencial (fijo) [psi] | 9 psi |
Descripción del producto | Presostato dif. |
Diferencial contacto [bar] | 0.2 bar |
Diferencial fijo [bar] | 0.65 bar |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,2-1,0 mm2 Flex., sin casquillos: 0,2-1,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,2-1,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Aislamiento: 250 V Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Protección contra cortocircuito, fusible: 2 A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función contacto | SPDT |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP20 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
CCC CE CMIM DNV∙GL EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS China TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Norma de especificación eléctrica | EN 60947-5 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Presión de prueba Max. [bar] Pe | 22 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 319 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 17 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 245 psig |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Product Name Description | Presostato diferencial |
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [máx.] | 12 bar |
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [mín.] | -1 bar |
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [máx.] | 175 psig |
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [mín.] | -15 psig |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 140 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Refrigerantes homologados por UL |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Reparable | No |
Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
Tamaño conexión Presión | 1/4 in |
Temp. Amb. Nota | Bellows max 100 °C/212 °F |
Tiempo de desconexión [s] | 0 s |
Tipo | MP54 |
Tipo de conixión de Presión | Abocardada |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Accesorios de productos | Accesorios genéricos |
Ajuste | Corte por caída de presión |
Cantidad por formato de embalaje | 21 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=0.1 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
Conexión de Presión estándar | DIN 8906 |
Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
Control diferencial (fijo) [psi] | 9 psi |
Descripción del producto | Presostato dif. |
Diferencial contacto [bar] | 0.2 bar |
Diferencial fijo [bar] | 0.65 bar |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,2-1,0 mm2 Flex., sin casquillos: 0,2-1,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,2-1,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Aislamiento: 250 V Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Protección contra cortocircuito, fusible: 2 A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función contacto | SPDT |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP20 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
CCC CE CMIM DNV∙GL EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS China TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Norma de especificación eléctrica | EN 60947-5 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Presión de prueba Max. [bar] Pe | 22 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 319 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 17 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 245 psig |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Product Name Description | Presostato diferencial |
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [máx.] | 12 bar |
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [mín.] | -1 bar |
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [máx.] | 175 psig |
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [mín.] | -15 psig |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 140 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Refrigerantes homologados por UL |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Reparable | No |
Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
Tamaño conexión Presión | 1/4 in |
Temp. Amb. Nota | Bellows max 100 °C/212 °F |
Tiempo de desconexión [s] | 0 s |
Tipo | MP54 |
Tipo de conixión de Presión | Abocardada |
UK RoHS compliance | Out of scope |