Accesorios de productos |
Accesorios de interruptores |
Application note |
Not applicable for liquid line |
Cantidad por formato de embalaje |
40 Uds. |
Categoría |
IV |
China RoHS compliance |
Yes |
Clase de contacto |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Clasificación de carcasa Nema (~) |
2 |
Compatibilidad con lubricantes |
Aplicaciones libres de aceite |
Conex. elect. |
Prensaestopas de caucho |
Conexión de Presión estándar |
DIN 8906 |
Descripción del producto |
Presostato |
Diferencial [bar] [máx.] |
10 bar |
Diferencial [bar] [mín.] |
4 bar |
Diferencial [psi] [máx.] |
145 psi |
Diferencial [psi] [mín.] |
58 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento sensor de presión |
Fuelles |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Aislamiento: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Función contacto |
SPDT |
Función rearme |
Auto |
Grado de protección de la carcasa |
IP44 |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de productos |
Switches and thermostats |
Homologación |
CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
N.° de expediente SCIP |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Nombre del archivo de homologación UL |
E31024 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
KP/KPI pressure switch |
Presión de prueba Max. [bar] Pe |
46.5 bar |
Presión de prueba máx. [psig] |
675 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] |
46.5 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
675 psig |
Presión Macho/Hembra |
Macho |
Product Name Description |
Presostato |
Producto igual |
060-519066 |
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] |
42 bar |
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] |
8 bar |
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] |
610 psig |
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] |
116 psig |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
65 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-25 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
149 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-13 °F |
Refrigerante(s) |
R113 R1234yf R1234yz R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B R744 R1234ze(E) |
Refrigerantes homologados por UL |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R744 |
Refrigerantes libres de aceite |
R134a R513A R515B |
Reparable |
No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. |
6-14 mm |
Tamaño conexión Presión |
1/4 |
Temp. Amb. Nota |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Tipo |
KP6W |
Tipo de conixión de Presión |
Abocardada |
UK RoHS compliance |
Yes |