Presostato, KP6AS

060-537366

Rango regulación [bar] Pe: 8.00 - 42.00, Diferencial [bar]: 4.00, Función contacto: SPDT, Función rearme: Manual máx., Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 12 x 1.5, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 46.5

Detalles del producto

Peso bruto 0.346 Kilogram
Peso neto 0.293 Kilogram
Volume 0.553 Liter
EAN 5702428045612

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Application note Not applicable for liquid line
Cantidad por formato de embalaje 36 Uds.
Categoría IV
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~) 1
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Conex. elect. Prensaestopas de caucho
Conexión de Presión estándar ISO 8434-1
Descripción del producto Presostato
Diferencial [bar] 4 bar
Diferencial [psi] 58 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensor de presión Fuelles
EN 60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2
Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2
Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400 V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función rearme Manual máx.
Grado de protección de la carcasa IP30
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
N.° de expediente SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nombre del archivo de homologación UL E31024
Nombre del producto en el expediente SCIP KP/KPI pressure switch
Notas de conexión de presión Tubo de 6 mm con anillo de corte
Presión de prueba Max. [bar] Pe 46.5 bar
Presión de prueba máx. [psig] 675 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 46.5 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 675 psig
Presión Macho/Hembra Macho
Product Name Description Presostato
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 42 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] 8 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 610 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 116 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -13 °F
Refrigerante(s) R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R717
R744
Refrigerantes homologados por UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
R744
Refrigerantes libres de aceite R134a
R513A
R515B
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 6-14 mm
Tamaño conexión Presión 12 x 1.5
Temp. Amb. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo KP6AS
Tipo de conixión de Presión M
UK RoHS compliance Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality