Presostato, KP35
060-536566
Diferencial [bar]: 0.70, Función rearme: Manual máx., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Diferencial [bar]: 0.70, Función rearme: Manual máx., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0
Peso bruto | 0.332 Kg |
Peso neto | 0.297 Kg |
Volume | 0.624 Liter |
EAN | 5702423189236 |
Peso bruto | 0.332 Kg |
Peso neto | 0.297 Kg |
Volume | 0.624 Liter |
EAN | 5702423189236 |
Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
Ajuste de fábrica[psig] | 73 psig |
Ajuste fábrica [MPa] | 0.5 MPa |
Ajustes de fábrica [bar] | 5 bar |
Cantidad por formato de embalaje | 36 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Clasificación de carcasa Nema (~) | 1 |
Conex. elect. | Prensaestopas de caucho |
Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
Descripción del producto | Presostato |
Diferencial [bar] | 0.7 bar |
Diferencial [psi] | 10 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elemento sensor de presión | Fuelles |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Aislamiento: 400 V Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función contacto | SPDT |
Función rearme | Manual máx. |
Grado de protección de la carcasa | IP30 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Nombre del archivo de homologación UL |
E31024 MH27572 |
Presión de prueba Max. [bar] Pe | 22 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 319 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 17 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 245 psig |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Product Name Description | Presostato |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 149 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Reparable | No |
Señal de alarma | Creciente |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | 6-14 mm |
Tamaño conexión Presión | 1/4 |
Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Tipo | KP35 |
Tipo de conixión de Presión | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
Ajuste de fábrica[psig] | 73 psig |
Ajuste fábrica [MPa] | 0.5 MPa |
Ajustes de fábrica [bar] | 5 bar |
Cantidad por formato de embalaje | 36 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Clasificación de carcasa Nema (~) | 1 |
Conex. elect. | Prensaestopas de caucho |
Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
Descripción del producto | Presostato |
Diferencial [bar] | 0.7 bar |
Diferencial [psi] | 10 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elemento sensor de presión | Fuelles |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Aislamiento: 400 V Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función contacto | SPDT |
Función rearme | Manual máx. |
Grado de protección de la carcasa | IP30 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Nombre del archivo de homologación UL |
E31024 MH27572 |
Presión de prueba Max. [bar] Pe | 22 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 319 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 17 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 245 psig |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Product Name Description | Presostato |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 149 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Reparable | No |
Señal de alarma | Creciente |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | 6-14 mm |
Tamaño conexión Presión | 1/4 |
Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Tipo | KP35 |
Tipo de conixión de Presión | G |
UK RoHS compliance | Yes |