Accesorios de productos |
Accesorios de interruptores |
Application note |
Not applicable for liquid line |
Cantidad por formato de embalaje |
32 Uds. |
Categoría |
IV |
China RoHS compliance |
Yes |
Clase de contacto |
Ci max: 0,5 nF Ii max: 0,1 A Li max: 0,2 uH Pi max: 1 W Ui max: 30 V |
Clasificación de carcasa Nema (~) |
1 |
Comentarios conex. eléctricas |
Prensaestopas metálico |
Compatibilidad con lubricantes |
Aplicaciones libres de aceite |
Conex. elect. |
Entrada de cables roscada |
Conex. eléctricas Macho / Hembra |
Hembra |
Conexión de Presión estándar |
EN 1254-1 |
Conexión electrica estandar |
DIN 40430 |
Descripción del producto |
Presostato |
Diferencial [bar] |
4 bar |
Diferencial [psi] |
58 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento sensor de presión |
Fuelles |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Aislamiento: 400 V Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Función contacto |
SPDT gold |
Función rearme |
Manual máx. |
Grado de protección de la carcasa |
IP30 |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de productos |
Switches and thermostats |
Homologación |
ATEX - Cat. 3 - Zona 2 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RINA RMRS RoHS China UKCA |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
N.° de expediente SCIP |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Presión de prueba Max. [bar] Pe |
35 bar |
Presión de prueba máx. [psig] |
510 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] |
32 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
464 psig |
Presión Macho/Hembra |
Hembra |
Product Name Description |
Presostato |
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] |
32 bar |
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] |
8 bar |
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] |
464 psig |
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] |
116 psig |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
104 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-4 °F |
Refrigerante(s) |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R170 R290 R444B R454A R454C R455A R516A R600 R600a |
Refrigerantes homologados por UL |
R516A |
Refrigerantes libres de aceite |
R1234ze(E) R516A |
Reparable |
No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. |
Pg 13.5 |
Tamaño conexión Presión |
1/4 |
Temp. Amb. Nota |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Texto ventas ATEX |
-20Cta+60C II 3G Ex ic IIB T6 Gc |
Tipo |
KP7EB |
Tipo de conixión de Presión |
Soldar, ODF |
UK RoHS compliance |
Yes |