Accesorios de productos |
Accesorios de interruptores |
Cantidad por formato de embalaje |
32 Uds. |
Categoría |
IV |
China RoHS compliance |
Yes |
Clase de contacto |
Ci max: 0.5 nF Ii max: 0.1 A Li max: 0.2 μH Pi max: 1 W Ui max: 30 V |
Clasificación de carcasa Nema (~) |
2 |
Comentarios conex. eléctricas |
Prensaestopas metálico |
Compatibilidad con lubricantes |
Aplicaciones libres de aceite |
Conex. elect. |
Entrada de cables roscada |
Conex. eléctricas Macho / Hembra |
Hembra |
Conexión de Presión estándar |
EN 1254-1 |
Conexión electrica estandar |
DIN 40430 |
Descripción del producto |
Presostato |
Diferencial [bar] [máx.] |
10 bar |
Diferencial [bar] [mín.] |
4 bar |
Diferencial [psi] [máx.] |
145 psi |
Diferencial [psi] [mín.] |
58 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento sensor de presión |
Fuelles |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Aislamiento: 400 V Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Protección contra cortocircuito, fusible: 10 A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Función contacto |
SPDT gold |
Función rearme |
Auto |
Grado de protección de la carcasa |
IP44 |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de productos |
Switches and thermostats |
Homologación |
ATEX - Cat. 3 - Zona 2 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RINA RMRS RoHS China UKCA |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Presión de prueba Max. [bar] Pe |
46.5 bar |
Presión de prueba máx. [psig] |
675 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] |
46.5 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
675 psig |
Presión Macho/Hembra |
Hembra |
Product Name Description |
Presostato |
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] |
42 bar |
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] |
8 bar |
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] |
610 psig |
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] |
116 psig |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
60 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
140 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-4 °F |
Refrigerante(s) |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R170 R290 R32 R444B R452B R454A R454B R454C R455A R516A R600 R600a |
Refrigerantes homologados por UL |
R516A |
Refrigerantes libres de aceite |
R1234ze(E) R516A |
Reparable |
No |
Tamaño conex. elect. |
Pg 13.5 |
Tamaño conexión Presión |
1/4 |
Temp. Amb. Nota |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Texto ventas ATEX |
-20Cta+60C II 3G Ex ic IIB T6 Gc |
Tipo |
KP6EW |
Tipo de conixión de Presión |
Soldar, ODF |
UK RoHS compliance |
Yes |