Accesorios de productos |
Accesorios de interruptores |
Cantidad por formato de embalaje |
12 Uds. |
China RoHS compliance |
Yes |
Clase de contacto |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR máx. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Comentarios conex. eléctricas |
Prensaestopas metálico |
Conex. elect. |
Entrada de cables roscada |
Conex. eléctricas Macho / Hembra |
Hembra |
Conexión de Presión estándar |
ISO 228-1 |
Conexión electrica estandar |
DIN 40430 |
Descripción del producto |
Presostato |
Diferencial [bar] [máx.] |
1.5 bar |
Diferencial [bar] [mín.] |
0.4 bar |
Diferencial [psi] [máx.] |
22 psi |
Diferencial [psi] [mín.] |
6 psi |
Elemento sensor de presión |
Fuelles |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Aislamiento: 400 V Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Función contacto |
SPDT gold |
Función rearme |
Auto |
Grado de protección de la carcasa |
IP67 |
Grupo de productos |
Switches and thermostats |
Homologación |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
N.° de expediente SCIP |
84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Nombre del archivo de homologación UL |
E73170 |
Presión de prueba Max. [bar] Pe |
12 bar |
Presión de prueba máx. [psig] |
174 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] |
12 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
174 psig |
Presión Macho/Hembra |
Macho |
Product Name Description |
Presostato |
Producto igual |
060-310066 |
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] |
8 bar |
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] |
0 bar |
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] |
0.8 MPa |
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] |
0 MPa |
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] |
116 psig |
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] |
0 psig |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
158 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-40 °F |
Reparable |
No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. |
Pg 13.5 |
Tamaño conexión Presión |
3/8 |
Temp. Amb. Nota |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Tipo |
KPS35 |
Tipo de conixión de Presión |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |