Accesorios de productos |
Accesorios de interruptores |
Cantidad por formato de embalaje |
10 Uds. |
China RoHS compliance |
Yes |
Clase de contacto |
120 V CA,16 FLA,96 LRA,3 A Carga indicativa 16 A resistiva, monofásica 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8 A resistiva, monofásica |
Clasificación de carcasa Nema (~) |
1 |
Conex. elect. |
Prensaestopas de caucho |
Conexión de Presión estándar |
ISO 228-1 |
Descripción del producto |
Presostato |
Diferencial [bar] [máx.] |
0.42 bar |
Diferencial [bar] [mín.] |
0.14 bar |
Diferencial [psi] [máx.] |
6 psi |
Diferencial [psi] [mín.] |
2 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento sensor de presión |
Fuelles |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Aislamiento: 400 V Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Función contacto |
SPDT |
Función rearme |
Auto |
Grado de protección de la carcasa |
IP30 |
Grupo de productos |
Switches and thermostats |
Homologación |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
N.° de expediente SCIP |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Nombre del archivo de homologación UL |
E31024 MH27572 |
Presión de prueba Max. [bar] Pe |
6 bar |
Presión de prueba máx. [psig] |
87 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] |
4 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
58 psig |
Presión Macho/Hembra |
Macho |
Product Name Description |
Presostato |
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] |
1.07 bar |
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] |
0.14 bar |
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] |
15 psig |
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] |
2 psig |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
65 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
149 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-40 °F |
Reparable |
No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. |
6-14 mm |
Tamaño conexión Presión |
1/2 |
Temp. Amb. Nota |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Tipo |
KP34 |
Tipo de conixión de Presión |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |