Accesorios de productos |
Accesorios de interruptores |
Cantidad por formato de embalaje |
48 Uds. |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clase de contacto |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Clasificación de carcasa Nema (~) |
1 |
Conex. elect. |
Prensaestopas de caucho |
Conexión de Presión estándar |
ISO 228-1 |
Descripción del producto |
Presostato |
Diferencial [bar] [máx.] |
1.6 bar |
Diferencial [bar] [mín.] |
0.5 bar |
Diferencial [psi] [máx.] |
23 psi |
Diferencial [psi] [mín.] |
7 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento sensor de presión |
Fuelles |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Aislamiento: 400 V Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Función contacto |
SPDT |
Función rearme |
Auto |
Grado de protección de la carcasa |
IP30 |
Grupo de productos |
Switches and thermostats |
Homologación |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
N.° de expediente SCIP |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Nombre del archivo de homologación UL |
E31024 |
Presión de prueba Max. [bar] Pe |
18 bar |
Presión de prueba máx. [psig] |
261 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] |
18 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
261 psig |
Presión Macho/Hembra |
Macho |
Product Name Description |
Presostato |
Producto igual |
060-118966 |
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] |
12 bar |
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] |
4 bar |
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] |
174 psig |
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] |
58 psig |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
65 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
149 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-40 °F |
Reparable |
No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. |
6-14 mm |
Tamaño conexión Presión |
1/4 |
Temp. Amb. Nota |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Tipo |
KPI36 |
Tipo de conixión de Presión |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |