Presostato, KPR5

060-117466

Rango regulación [bar] Pe: 6.00 - 18.00, Diferencial [bar]: 1.00 - 2.50, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 20.0

Detalles del producto

Peso bruto 0.34 Kilogram
Peso neto 0.297 Kilogram
Volume 0.565 Liter
EAN 5702428011839

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 36 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clase de contacto AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
Clasificación de carcasa Nema (~) 1
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Conex. elect. Prensaestopas de caucho
Conexión de Presión estándar DIN 8906
Descripción del producto Presostato
Diferencial [bar] [máx.] 2.5 bar
Diferencial [bar] [mín.] 1 bar
Diferencial [psi] [máx.] 36 psi
Diferencial [psi] [mín.] 14.5 psi
Elemento sensor de presión Fuelles
EN 60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2
Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2
Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400 V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP30
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación CE
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Presión de prueba Max. [bar] Pe 22 bar
Presión de prueba máx. [psig] 319 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 20 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 290 psig
Presión Macho/Hembra Macho
Product Name Description Presostato
Producto igual 060-514266
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 18 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] 6 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 261 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 87 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes homologados por UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes libres de aceite R134a
R513A
R515B
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 6-14 mm
Tamaño conexión Presión 1/4
Temp. Amb. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo KPR5
Tipo de conixión de Presión Abocardada
UK RoHS compliance Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality