Accesorios de interruptores, TUBO CAPILAR MP, KP Y RT COBRE 1.5M

060-019266

TUBO CAPILAR MP, KP Y RT COBRE 1.5M, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 50

Detalles del producto

Peso bruto 0.118 Kilogram
Peso neto 0.117 Kilogram
Volume 0.225 Liter
EAN 5702428314886

 

Cantidad por formato de embalaje 50 Uds.
Designación de tipo Tubo capilar
Entrada de presión interna/externa Interno
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Switches accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Long. tubo capilar [in] 69 in
Longitud del tubo capilar [mm] 1500 mm
Material tubo capilar Cobre
N.° de expediente SCIP d5796bca-1793-4d9d-ab7f-e64ddca6d50e
Nombre del producto en el expediente SCIP Accessory, Capillary tube
Observaciones conexión 21 mm tube «tail»
Product Name Description Tubo capilar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada de presión [in] 1/4 in
Tipo Accessory
Tipo de conexión de entrada de presión Abocardada
Utilizado para el producto KP
MP
RT

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality