Accesorios de interruptores

060-004866

Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 50

Detalles del producto

Peso bruto 0.092 Kilogram
Peso neto 0.088 Kilogram
Volumen 0.276 Liter
EAN 5702428064736

 

Cantidad por formato de embalaje 50 Uds.
Contain batteries No
Designación de tipo Tubo capilar
Entrada de presión interna/externa Interno
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Switches accessories
Long. tubo capilar [in] 39 in
Longitud del tubo capilar [mm] 1000 mm
Material tubo capilar Cobre
N.° de expediente SCIP 0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
Nombre de producto Tubo capilar
Observaciones conexión 21 mm tube «tail»
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada de presión [in] 1/4 in
Tipo Accessory
Tipo de conexión de entrada de presión Abocardada
Utilizado para el producto KP

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality