Accesorios de interruptores

060-000466

Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 50

Detalles del producto

Peso bruto 0.067 Kilogram
Peso neto 0.065 Kilogram
Volumen 0.137 Liter
EAN 5702428365185

 

Cantidad por formato de embalaje 50 Uds.
Contain batteries No
Designación de tipo Tubo capilar
Entrada de presión interna/externa Interno
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Switches accessories
Long. tubo capilar [in] 20 in
Longitud del tubo capilar [mm] 500 mm
Material tubo capilar Cobre
Nombre de producto Tubo capilar
Observaciones conexión 21 mm tube «tail»
Incl. valve opener
With schrader valve opener
Piezas incluídas Depressor de válvula Schrader
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada de presión [in] 1/4 in
Tipo Accessory
Tipo de conexión de entrada de presión Abocardada
Utilizado para el producto KP
MP
RT

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality