Unidades de ignición, EBI4 HPM, Tensión pico secundaria [kV]: 2 x 7.5, Tensión de alimentación [V] c.a.: 187 - 255, 90.0 VA, Carcasa: Especial

052F4033

EBI4 HPM CARCASA ESPECIAL, UNIDAD DE IGNICIÓN 230 V

Detalles del producto

Peso bruto 0.321 Kilogram
Peso neto 0.32 Kilogram
Volumen 0.402 Liter
EAN 5702425074936

 

Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
Carcasa Especial
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexión secundaria, corriente de cortocircuito [mA] 48 mA
Consumo eléctrico [VA] 90 VA
Corriente principal [A] 0.4 A
Description EBI4 HPM CARCASA ESPECIAL, UNIDAD DE IGNICIÓN 230 V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia principal [Hz] 50/60
Fusible principal [A] [Min] 10 A
Grado de protección principal IP40
Grupo de productos Ignition Units
Homologación CE
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
N.° de expediente SCIP 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
Nombre del producto en el expediente SCIP Ignition unit EB14
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 85 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -25 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 255 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 187 V
Tensión pico secundaria [kV] 2 x 7.5
Tipo EBI4 HPM
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
21
UL evaluated Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality