Válvula solenoide, EVR 32, Soldar, ODF, 1 5/8 in, Función: NC

042H1104

Este producto ha sido descatalogado.

Material del cuerpo: Latón, Valor Kv [m³/h]: 16, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 4.638 Kilogram
Peso neto 4.42 Kilogram
Volumen 8.527 Liter
EAN 5702422161547

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Designación de tipo Válvula solenoide, para soldar
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Paquete individual
Funcionamiento de la válvula PISTÓN SERVO
Función NC
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
Material del cuerpo Latón
MaxOPD[bar] 10WCA 21 bar
MaxOPD[bar] 20WCC 14 bar
N.° de expediente SCIP b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EVR 32-40
Nombre del programa de piezas EVR
Nota rango de temperatura del medio Desescarche máx. 130°C/265°F
ODP mín. [bar] 0.2 bar
Opción de funcionamiento manual No
Presión de trabajo máx. [bar] 32 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 460 psig
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 175 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R125
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm] 22.23 mm
Tamaño entrada [in] 1 5/8 in
Tamaño salida [in] 1 5/8 in
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVR 32
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
Valor Cv [gal/min] 18.5 gal/min
Valor Kv [m³/h] 16 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality