Válvula solenoide, EV220A, Función: NC, G, 1 1/4, 15 m³/h, EPDM

042U4085

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: CE; UKCA, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Detalles del producto

Peso bruto 2.28 Kilogram
Peso neto 1.898 Kilogram
Volumen 7.334 Liter
EAN 5702423232567

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador A
Actuador [mm] 9 mm
Application Abierto
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV220A 32B G 114E NC000
Comentarios sobre tolerancia del medio Medios neutros
Conexión interna/externa Interno
Contain batteries No
Designación de tipo EV220A 32
Dirección del caudal Flujo único
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Paquete individual
Fracción de tamaño del orificio [in] 1 1/4 in
Funcionamiento Servoaccionada (diafragma)
Función NC
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación CE
UKCA
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Latón
Material de sellado EPDM
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP Valve EV220A
Nombre del programa de piezas EV220A
Norma de conexión ISO 228-1
Número de vias 2/2
Presión de prueba Max. [bar] 24 bar
Presión de prueba máx. [psig] 348 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 16 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 232 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0.3 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 232 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 4.35 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -22 °F
Recomendaciones del medio Water & Brine
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.35 in
Tamaño actuador 9 mm
Tamaño de conexión [in] 1 1/4
Tamaño del orificio [mm] 32 mm
Temp. amb. máx. [°C] 50 °C
Temp. amb. máx. [°F] 122 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 2500 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms] 4000 ms
Tipo EV220A
Tipo de conexión G
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 17.3 gal/min
Valor Kv [m³/h] 15 m³/h
Viscosidad de medio máx. [cSt] 50 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality