Válvula solenoide, EV220A, Función: NC, G, 3/4, 7.000 m³/h, FKM

042U4033

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Existe una versión mejorada para este producto. Danfoss recomienda que investigue.
Reemplazo

Detalles del producto

Peso bruto 0.806 Kilogram
Peso neto 0.762 Kilogram
Volume 0.892 Liter
EAN 5702423106646

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador A
Actuador [mm] 9 mm
Application Abierto
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV220A 18B G 34F NC000
Comentarios sobre tolerancia del medio Agua a un máx. de 60 °C/140 °F
Conexión interna/externa Interno
Designación de tipo EV220A 18
Dirección del caudal Flujo único
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 3/4 in
Funcionamiento Servoaccionada (diafragma)
Función NC
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Latón
Material de sellado FKM
Material del cuerpo Latón
Nombre del programa de piezas EV220A
Norma de conexión ISO 228-1
Número de vias 2/2
Presión de prueba Max. [bar] 15 bar
Presión de prueba máx. [psig] 217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 10 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 145 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0.2 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 145 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 2.9 psi
Product Name Description Válvula solenoide
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] 0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] 32 °F
Recomendaciones del medio Oil,Comp.Air,Vacuum
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.35 in
Tamaño actuador 9 mm
Tamaño de conexión [in] 3/4
Tamaño del orificio [mm] 18 mm
Temp. amb. máx. [°C] 50 °C
Temp. amb. máx. [°F] 122 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 200 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms] 500 ms
Tipo EV220A
Tipo de conexión G
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 8.1 gal/min
Valor Kv [m³/h] 7 m³/h
Viscosidad de medio máx. [cSt] 50 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality