Válvula solenoide, EV220A, Función: NC, G, 1/2, 4.000 m³/h, NBR
042U4024
Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Peso bruto | 0.552 Kilogram |
Peso neto | 0.498 Kilogram |
Volume | 0.898 Liter |
EAN | 5702423106608 |
Peso bruto | 0.552 Kilogram |
Peso neto | 0.498 Kilogram |
Volume | 0.898 Liter |
EAN | 5702423106608 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | A |
Actuador [mm] | 9 mm |
Application | Abierto |
Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV220A 14 G 12N NC000 |
Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios neutros |
Conexión interna/externa | Interno |
Designación de tipo | EV220A 14 |
Dirección del caudal | Flujo único |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 4/16 in |
Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
Función | NC |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Latón |
Material de sellado | NBR |
Material del cuerpo | Latón |
N.° de expediente SCIP | fca88fb9-46da-455b-bd63-a92731ab3430 |
Nombre del programa de piezas | EV220A |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Presión de prueba Max. [bar] | 24 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 348 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 16 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 232 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 16 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.3 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 232 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 4.35 psi |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 60 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 140 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
Recomendaciones del medio | Water,Brine,Oil,Air |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.35 in |
Tamaño actuador | 9 mm |
Tamaño de conexión [in] | 1/2 |
Tamaño del orificio [mm] | 14 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 50 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 122 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 100 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 400 ms |
Tipo | EV220A |
Tipo de conexión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 4.6 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 4 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 50 cSt |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | A |
Actuador [mm] | 9 mm |
Application | Abierto |
Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV220A 14 G 12N NC000 |
Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios neutros |
Conexión interna/externa | Interno |
Designación de tipo | EV220A 14 |
Dirección del caudal | Flujo único |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 4/16 in |
Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
Función | NC |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Latón |
Material de sellado | NBR |
Material del cuerpo | Latón |
N.° de expediente SCIP | fca88fb9-46da-455b-bd63-a92731ab3430 |
Nombre del programa de piezas | EV220A |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Presión de prueba Max. [bar] | 24 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 348 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 16 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 232 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 16 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.3 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 232 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 4.35 psi |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 60 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 140 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
Recomendaciones del medio | Water,Brine,Oil,Air |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.35 in |
Tamaño actuador | 9 mm |
Tamaño de conexión [in] | 1/2 |
Tamaño del orificio [mm] | 14 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 50 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 122 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 100 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 400 ms |
Tipo | EV220A |
Tipo de conexión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 4.6 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 4 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 50 cSt |