Válvula solenoide, EV220A, Función: NC, G, 1/2, 1.600 m³/h, EPDM

042U4012

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: PZH; WRAS, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Existe una versión mejorada para este producto. Danfoss recomienda que investigue.
Reemplazo

Detalles del producto

Peso bruto 0.459 Kilogram
Peso neto 0.432 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN 5702423106530

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador A
Actuador [mm] 9 mm
Application Abierto
Cantidad por formato de embalaje 15 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV220A 10B G 12E NC000
Comentarios sobre tolerancia del medio Medios neutros
Conexión interna/externa Interno
Designación de tipo EV220A 10
Dirección del caudal Flujo único
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 3/8 in
Funcionamiento Servoaccionada (diafragma)
Función NC
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación PZH
WRAS
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Latón
Material de sellado EPDM
Material del cuerpo Latón
Nombre del programa de piezas EV220A
Norma de conexión ISO 228-1
Número de vias 2/2
Presión de prueba Max. [bar] 24 bar
Presión de prueba máx. [psig] 348 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 16 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 232 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0.2 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 232 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 2.9 psi
Product Name Description Válvula solenoide
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -22 °F
Recomendaciones del medio Water & Brine
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.35 in
Tamaño actuador 9 mm
Tamaño de conexión [in] 1/2
Tamaño del orificio [mm] 10 mm
Temp. amb. máx. [°C] 50 °C
Temp. amb. máx. [°F] 122 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 50 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms] 300 ms
Tipo EV220A
Tipo de conexión G
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 1.85 gal/min
Valor Kv [m³/h] 1.6 m³/h
Viscosidad de medio máx. [cSt] 50 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality