Bobina para solenoide, BA230A, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Paquete industrial

042N8501

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00

Detalles del producto

Peso bruto 0.165 Kilogram
Peso neto 0.155 Kilogram
Volume 0.241 Liter
EAN 5702423001620

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje 50 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Ciclo de trabajo nominal Continuo
Clase de aislamiento del bobinado Clase H, según norma IEC 85
Color Azul
Conector eléctrico 3 × palas
Conex. bobina Pala DIN
Conex. elect. Pala DIN
Conexión electrica estandar EN175301-803
Consumo de energía [W] 50Hz 12 W
Consumo potencia 50 Hz [VA] 22 VA
Designación de tipo BA230A
Diseño estándar de bobina VDE 0580
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Fijación de bobina Tuerca y desconexión
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Solenoid valves
Humedad relativa [% HR] [máx.] 97 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
Humedad relativa, condiciones Sin condensación
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
N.° de expediente SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Nombre del producto en el expediente SCIP Solenoid coils
Nombre del programa de piezas EV210B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV310B
Piezas incluídas Tuerca
Botón de cierre
Product Name Description Bobina para solenoide
Producto igual 042N7501
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 104 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño conex. elect. 6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] 230 V
Tensión de alimentación 50 Hz mín. [V] 220 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 220 V
Tipo BA230A
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality