Bobina para solenoide, BA024A, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

042N7508

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00

Detalles del producto

Peso bruto 0.178 Kilogram
Peso neto 0.163 Kilogram
Volumen 0.12 Liter
EAN 5702423021758

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje 45 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Ciclo de trabajo nominal Continuo
Clase de aislamiento del bobinado Clase H, según norma IEC 85
Color Azul
Conector eléctrico 3 × palas
Conex. bobina Pala DIN
Conex. elect. Pala DIN
Conexión electrica estandar EN175301-803
Consumo de energía [W] 50Hz 8.5 W
Consumo potencia 50 Hz [VA] 17 VA
Designación de tipo BA024A
Diseño estándar de bobina VDE 0580
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Fijación de bobina Tuerca y desconexión
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Solenoid valves
Humedad relativa [% HR] [máx.] 97 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
Humedad relativa, condiciones Sin condensación
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
N.° de expediente SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Nombre de producto Bobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP Solenoid coils
Nombre del programa de piezas EV210B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV310B
Piezas incluídas Tuerca
Botón de cierre
Producto igual 042N8508
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 104 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño conex. elect. 6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] 24 V
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tipo BA024A
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality