Accesorios de productos |
Ext. operat. valve accessories |
Cabeza de control [Ø mm] |
110 mm |
Cantidad por formato de embalaje |
1 Uds. |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cierre |
Contra el flujo |
Conexión interna/externa |
Interno |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato de empaquetado |
Paquete individual |
Funcionamiento |
Pistón (ángulo) |
Función |
NO |
Grupo de productos |
Externally operated valves |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material de sellado |
Teflón |
Material del cuerpo |
Bronce |
N.° de expediente SCIP |
b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
AV210 bronze |
Presión de prueba Max. [bar] |
37.5 bar |
Presión de prueba máx. [psig] |
544 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] |
25 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
363 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] |
16 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] |
0 bar |
Product Name Description |
Angle-seat ext operated valve |
Rango de presión de control [bar] [máx.] |
8 bar |
Rango de presión de control [bar] [mín.] |
5 bar |
Rango de presión de control [psig] [máx.] |
116 psig |
Rango de presión de control [psig] [mín.] |
72.5 psig |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
60 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-30 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
140 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-22 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
180 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-30 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] |
356 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] |
-22 °F |
Reparable |
Ext. operat. valve spare parts |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión [in] |
2 |
Tamaño del orificio [mm] |
50 mm |
Tipo |
AV210E |
Tipo de conexión |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor Cv [gal/min] |
77.4 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
67 m³/h |