Bobina para solenoide, AC240C, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Multipack
042N0822
Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00
Peso bruto | 0.058 Kilogram |
Peso neto | 0.049 Kilogram |
Volume | 0.097 Liter |
EAN | 5702423049875 |
Peso bruto | 0.058 Kilogram |
Peso neto | 0.049 Kilogram |
Volume | 0.097 Liter |
EAN | 5702423049875 |
Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoide |
Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
Color | Negro |
Conector eléctrico | 3 × palas |
Conex. bobina | Pala DIN |
Conex. elect. | Pala DIN |
Conexión electrica estandar | EN175301-803 |
Consumo de energía [W] | 7 W |
Consumo de energía [W] 50Hz | 7.5 W |
Consumo de energía [W] 60Hz | 5.5 W |
Consumo potencia 50 Hz [VA] | 11 VA |
Consumo potencia 60 Hz [VA] | 9 VA |
Designación de tipo | AC240C |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Fijación de bobina | Tornillo de dedos |
Formato de empaquetado | Multipack |
Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
Grado de protección de la carcasa | IP00 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Nombre del producto en el expediente SCIP | Solenoid coils |
Nombre del programa de piezas |
EV210A EV220A EV310A |
Product Name Description | Bobina para solenoide |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 122 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 9 mm |
Tamaño conex. elect. | 6.3 mm x 0.8 mm |
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] | 240 V |
Tensión de alimentación 60 Hz máx. [V] | 240 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 240 V |
Tipo | AC240C |
Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoide |
Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
Color | Negro |
Conector eléctrico | 3 × palas |
Conex. bobina | Pala DIN |
Conex. elect. | Pala DIN |
Conexión electrica estandar | EN175301-803 |
Consumo de energía [W] | 7 W |
Consumo de energía [W] 50Hz | 7.5 W |
Consumo de energía [W] 60Hz | 5.5 W |
Consumo potencia 50 Hz [VA] | 11 VA |
Consumo potencia 60 Hz [VA] | 9 VA |
Designación de tipo | AC240C |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Fijación de bobina | Tornillo de dedos |
Formato de empaquetado | Multipack |
Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
Grado de protección de la carcasa | IP00 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Nombre del producto en el expediente SCIP | Solenoid coils |
Nombre del programa de piezas |
EV210A EV220A EV310A |
Product Name Description | Bobina para solenoide |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 122 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 9 mm |
Tamaño conex. elect. | 6.3 mm x 0.8 mm |
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] | 240 V |
Tensión de alimentación 60 Hz máx. [V] | 240 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 240 V |
Tipo | AC240C |