Bobina para solenoide, AC230C, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack

042N0821

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00

Detalles del producto

Peso bruto 0.062 Kilogram
Peso neto 0.051 Kilogram
Volumen 0.087 Liter
EAN 5702423049868

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
Color Negro
Conector eléctrico 3 × palas
Conex. bobina Pala DIN
Conex. elect. Pala DIN
Conexión electrica estandar EN175301-803
Consumo de energía [W] 7 W
Consumo de energía [W] 50Hz 7 W
Consumo de energía [W] 60Hz 7 W
Designación de tipo AC230C
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Fijación de bobina Tornillo de dedos
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
N.° de expediente SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Nombre de producto Bobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP Solenoid coils
Nombre del programa de piezas EV210A
EV220A
EV310A
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 9 mm
Tamaño conex. elect. 6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] 230 V
Tensión de alimentación 60 Hz máx. [V] 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo AC230C

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality