Válvula solenoide, EVRA 32

042H1126

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 18.50, Valor Kv [m³/h]: 16.00

Detalles del producto

Peso bruto 4.904 Kilogram
Peso neto 4.42 Kilogram
Volumen 7.56 Liter
EAN 5702422171331

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Conexión externa estándar EN 10220
Conexión interna estándar EN 10220
Designación de tipo Válvula solenoide
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Funcionamiento de la válvula PISTÓN SERVO
Función NC
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Fundición
MaxOPD[bar] 10 W CA 21 bar
MaxOPD[bar] 12 W CA 25 bar
MaxOPD[bar] 20 W CC 14 bar
MaxOPD[psi] 14 W CA 300 psi
N.° de expediente SCIP d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EVRA EVRAT
Nombre del programa de piezas EVRA / EVRAT
Nota rango de temperatura del medio Desescarche máx. 130 °C/265 °F
ODP mín. [bar] 0.2 bar
Opción de funcionamiento manual
OPD mín. [psi] 2.9 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 42 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 610 psig
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 175 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm] 22.23 mm
Tamaño entrada [in] 1 1/4 in
Tamaño salida [in] 1 1/4 in
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVRA 32
Tipo conex. entrada Soldar acero a tope
Tipo conex. salida Soldar acero a tope
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 18.5 gal/min
Valor Kv [m³/h] 16 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality