Arrancador suave electrónico, MCI 30 I-O

037N0070

Este producto ha sido descatalogado.

Tensión de la bobina [V] CC: 24 - 480, Tensión de alimentación [V] c.a.: 400, Fases controladas: 2

Detalles del producto

Peso bruto 1.15 Kilogram
Peso neto 1.15 Kilogram
Volumen 2.933 Liter
EAN 5702423134687

 

Ajuste fijo No
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
Carga max (bypass) [A] 30 A
Carga maxima [A] 25 A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fases controladas 2
Formato de empaquetado Multipack
Función CONT. AUXILIAR
Grupo de productos Contactors and motor starters
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
In scope of WEEE Yes
Nombre de producto Arrancador suave electrónico
Nombre del archivo de homologación UL E198251
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 400 V
Tensión de la bobina [V] CC [máx.] 480 V
Tensión de la bobina [V] CC [mín.] 24 V
Tensión de la bobina a 50/60 Hz [máx.] 480 V
Tensión de la bobina a 50/60 Hz [mín.] 24 V
Tipo MCI 30 I-O
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality