Válvula de expansión electrónica, ETS 6 - 30

034G5040

Tipo de conexión: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 7.94, Tamaño salida [mm]: 7.94

Detalles del producto

Peso bruto 0.058 Kilogram
Peso neto 0.05 Kilogram
Volumen 0.205 Liter
EAN 5702428444101

 

Accesorios de productos Electric valve accessories
Cantidad por formato de embalaje 100 Uds.
Capacidad nominal R134a [kW] 20.9 kW
Capacidad nominal R134a [TR] 5.94 TR
Capacidad nominal R22 [kW] 26.8 kW
Capacidad nominal R22 [TR] 7.62 TR
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] 18.9 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] 5.37 TR
Capacidad nominal R407C [kW] 27.5 kW
Capacidad nominal R407C [TR] 7.82 TR
Capacidad nominal R410A [kW] 31.5 kW
Capacidad nominal R410A [TR] 8.96 TR
Categoría Art. 3, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Compatibilidad con lubricantes MO
POE
Condiciones cap. nominal [IMP] Subcooling=32 ºF
Superheat=32 ºF
tcond=100 ºF
tevap=41 ºF
Condiciones cap. nominal [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC
Contain batteries No
Controladores compatibles de Danfoss EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Dirección Paso en ángulo
Dirección del caudal Bi-flow
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Expansion valves
Homologación CE
CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UKCA
UL
Material de conexión Cobre
Modo de paso Bifásico de paso completo
Medio paso (recomendado)
Micropaso
MOPD [bar/psi] 28 bar
N.º total de pasos 480 (medios pasos)
Nombre de producto Válvula de expansión electrónica
Nombre del programa de piezas ETS 6
Opción de funcionamiento manual AST-G «driver» de servicio
Bobina manual ETS 6
OPD máx. [bar] 28 bar
OPD máx. [psig] 406 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 47 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 681 psig
Producto igual 034G5045
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -22 °F
Refrigerante(s) R1234yf
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R600a
Refrigerantes homologados por UL R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R507A
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño del orificio [mm] 3 mm
Tamaño entrada [in] 5/16 in
Tamaño entrada [mm] 7.94 mm
Tamaño salida [in] 5/16 in
Tamaño salida [mm] 7.94 mm
Temperatura refrigerante [°C] [máx.] 70 °C
Temperatura refrigerante [°C] [mín.] -30 °C
Temperatura refrigerante [°F] [máx.] 158 °F
Temperatura refrigerante [°F] [mín.] -22 °F
Tipo ETS 6 - 30
Tipo de conexión Soldar, ODF
Tipo de motor Motor de etapas de imanes permanentes
UL evaluated Yes
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.] 16 s
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.] 6 s

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality