Válvula de expansión electrónica, ETS 250L

034G3605

Tipo conex. entrada: Soldar ODF

Detalles del producto

Peso bruto 2.032 Kilogram
Peso neto 1.911 Kilogram
Volumen 6.248 Liter
EAN 5715162282953

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas paso a paso
Approval file name MH7648
Balanced Port
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Capacidad nominal R134a [kW] 724 kW
Capacidad nominal R134a [TR] 206 TR
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] 1037 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] 295 TR
Capacidad nominal R407C [kW] 1495 kW
Capacidad nominal R407C [TR] 425 TR
Capacidad nominal R513A [kW] 925 kW
Capacidad nominal R513A [TR] 263 TR
Característica de caudal Lineal
Categoría I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Ciclo de trabajo máx. permitido [%] 100 %
Compatibilidad con lubricantes MO
POE
Condiciones cap. nominal [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Condiciones cap. nominal [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Conex. elect. M12
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Cons. pot. tot. CurrDrive máx. [W] 6.5 W
Cons. pot. tot. VoltDrive máx. [W] 5.5 W
Contain batteries No
Controladores compatibles de Danfoss AK-XM 208C
EKE
EKF
MCX
Corriente de fase (pico) [mA] 283 mA
Corriente de fase (RMS) [mA] 200 mA
Corriente máx. funcionamiento [A] 0.5 A
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Paquete individual
Full travel time CurrDrive [s] 12.7 s
Full travel time VoltDrive [s] 25.4 s
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Expansion valves
Homologación CE
CMIM
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UA
UKCA
UL Reconocido
Indicador de sentido de flujo Arrow embossed
Inductancia de fase [µH] 85000 μH
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
MaxOPD [psi] 377 psi
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] 17 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] 247 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] 12 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] 174 psi
Modo de paso Bifásico de paso completo
MWP [bar] CRN 32 bar
MWP [psig] CRN 463 psig
N.° de expediente SCIP c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
N.º total de pasos 3810 (pasos completos)
Nombre de producto Válvula de expansión electrónica
Nombre del archivo de aprobación MH7648
Nombre del producto en el expediente SCIP ETS 175L-550L with sight glass
Nota de cond. cap. nominal Apertura máxima, flujo normal
Opción de funcionamiento manual AST-G «driver» de servicio
OPD máx. [bar] 26 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 37 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 536 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Refrigerantes homologados por UL R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Reparable Repuestos de válvulas paso a paso
Resistencia [kΩ] 0.1 kOhm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño entrada [in] 1 5/8 in
Tamaño salida [in] 1 5/8 in
Temperatura refrigerante [°C] [máx.] 70 °C
Temperatura refrigerante [°C] [mín.] -40 °C
Temperatura refrigerante [°F] [máx.] 158 °F
Temperatura refrigerante [°F] [mín.] -40 °F
Tensión 12 V
Tipo ETS 250L
Tipo conex. entrada Soldar ODF
Tipo conex. salida Soldar ODF
Tipo de motor Bipolar
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 16.1 gal/min
Valor Kv [m³/h] 13.9 m³/h
Visor

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality