Válvula solenoide, EV224B, Función: NO, G, 1/2, 4.000 m³/h, NBR
032U865132
Recomendaciones del medio: Aire comprimido, Homologación: CE, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Recomendaciones del medio: Aire comprimido, Homologación: CE, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Peso bruto | 1.025 Kilogram |
Peso neto | 0.967 Kilogram |
Volume | 0.892 Liter |
EAN | 5702423271436 |
Peso bruto | 1.025 Kilogram |
Peso neto | 0.967 Kilogram |
Volume | 0.892 Liter |
EAN | 5702423271436 |
Actuador | B |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Application | Abierto |
Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV224B 15B G 12N NO000 BB230CS |
Comentarios sobre tolerancia del medio | Aire con/sin aceite mineral |
Conex. elect. | Pala DIN 43650-A |
Conexión interna/externa | Interno |
Consumo de energía [W] 50Hz | 16 W |
Consumo de energía [W] 60Hz | 13 W |
Designación de tipo | EV224B 15 |
Dirección del caudal | Flujo único |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 5/8 in |
Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
Función | NO |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
CE UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Latón |
Material de sellado | NBR |
Material del cuerpo | Latón |
N.° de expediente SCIP | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Opción de bobina | Clip on |
Orificio de compensación para abrir/cerrar | Orificio de compensación opcional |
Presión de prueba Max. [bar] | 60 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 870 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 40 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 580 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 40 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.3 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 580 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 4.35 psi |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 60 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 140 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
Recomendaciones del medio | Aire comprimido |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.53 in |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] | 1/2 |
Tamaño del orificio [mm] | 15 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 80 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 176 °F |
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] | 230 V |
Tensión de alimentación 60 Hz máx. [V] | 230 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
Tipo | EV224B |
Tipo bobina | BB |
Tipo de conexión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 4.6 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 4 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 50 cSt |
Actuador | B |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Application | Abierto |
Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV224B 15B G 12N NO000 BB230CS |
Comentarios sobre tolerancia del medio | Aire con/sin aceite mineral |
Conex. elect. | Pala DIN 43650-A |
Conexión interna/externa | Interno |
Consumo de energía [W] 50Hz | 16 W |
Consumo de energía [W] 60Hz | 13 W |
Designación de tipo | EV224B 15 |
Dirección del caudal | Flujo único |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 5/8 in |
Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
Función | NO |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
CE UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Latón |
Material de sellado | NBR |
Material del cuerpo | Latón |
N.° de expediente SCIP | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Opción de bobina | Clip on |
Orificio de compensación para abrir/cerrar | Orificio de compensación opcional |
Presión de prueba Max. [bar] | 60 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 870 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 40 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 580 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 40 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.3 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 580 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 4.35 psi |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 60 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 140 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
Recomendaciones del medio | Aire comprimido |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.53 in |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] | 1/2 |
Tamaño del orificio [mm] | 15 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 80 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 176 °F |
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] | 230 V |
Tensión de alimentación 60 Hz máx. [V] | 230 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
Tipo | EV224B |
Tipo bobina | BB |
Tipo de conexión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 4.6 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 4 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 50 cSt |