Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, NPT, 1/2, 4.000 m³/h, FKM

032U7538

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339; UL; EAC; LLC CDC EURO-TYSK, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Detalles del producto

Peso bruto 0.746 Kilogram
Peso neto 0.692 Kilogram
Volumen 3.684 Liter
EAN 5702423042746

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador B
Actuador [mm] 13.5 mm
Application Abierto
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV220B 15B N 12F NC000
Comentarios sobre tolerancia del medio Medios neutros
Agua a un máx. de 60 °C/140 °F
Conexión interna/externa Interno
Contain batteries No
Designación de tipo EV220B 15
Dirección del caudal Flujo único
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 5/8 in
Funcionamiento Servoaccionada (diafragma)
Función NC
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación DNVGL-CG-0339
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
In scope of WEEE Yes
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Latón
Material de sellado FKM
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Nombre del programa de piezas EV220B 15 - 50
Norma de conexión ANSI/ASME B1.20.1
Número de vias 2/2
Orificio de compensación para abrir/cerrar Orificio de compensación opcional
Presión de prueba Max. [bar] 20 bar
Presión de prueba máx. [psig] 290 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 15.5 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 225 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 9.791 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0.3 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 142 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 4.351 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] 0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] 32 °F
Recomendaciones del medio Oil,Comp.Air,Vacuum
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.53 in
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño de conexión [in] 1/2
Tamaño del orificio [mm] 15 mm
Temp. amb. máx. [°C] 80 °C
Temp. amb. máx. [°F] 176 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 40 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms] 350 ms
Tipo EV220B
Tipo de conexión NPT
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 4.6 gal/min
Valor Kv [m³/h] 4 m³/h
Viscosidad de medio máx. [cSt] 50 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality