Válvula solenoide, EV225B, Función: NC, G, 3/4, 5.000 m³/h, Teflón
032U380631
Recomendaciones del medio: Vapor, Homologación: UL; CE; UR, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Recomendaciones del medio: Vapor, Homologación: UL; CE; UR, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Peso bruto | 1.492 Kg |
Peso neto | 1.416 Kg |
Volume | 1.266 Liter |
EAN | 5702428473057 |
Peso bruto | 1.492 Kg |
Peso neto | 1.416 Kg |
Volume | 1.266 Liter |
EAN | 5702428473057 |
Accesorios de productos |
Accesorios de bobina solenoide Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | B |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Application | Abierto |
Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV225B 20BD G 34T NC000 BQ240C |
Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios ligeramente agresivos |
Conex. elect. | Pala DIN 43650-A |
Conexión interna/externa | Interno |
Consumo de energía [W] 50Hz | 10 W |
Consumo de energía [W] 60Hz | 9.5 W |
Designación de tipo | EV225B 20 |
Dirección del caudal | Flujo único |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/4 in |
Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
Función | NC |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
CE UKCA UL UR |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de conexión | Latón DZR |
Material de sellado | Teflón |
Material del cuerpo | Latón DZR |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Opción de bobina | Clip on |
Presión de prueba Max. [bar] | 15 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 217.5 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 10 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.3 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 145 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 4.35 psi |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 185 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 365 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
Recomendaciones del medio | Vapor |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.53 in |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] | 3/4 |
Tamaño del orificio [mm] | 20 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 40 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 104 °F |
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] | 230 V |
Tensión de alimentación 60 Hz máx. [V] | 240 V |
Tensión de alimentación 60 Hz mín. [V] | 208 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 240 V |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 20 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 20 ms |
Tipo | EV225B |
Tipo bobina | BQ |
Tipo de conexión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 5.8 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 5 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 50 cSt |
Accesorios de productos |
Accesorios de bobina solenoide Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | B |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Application | Abierto |
Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV225B 20BD G 34T NC000 BQ240C |
Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios ligeramente agresivos |
Conex. elect. | Pala DIN 43650-A |
Conexión interna/externa | Interno |
Consumo de energía [W] 50Hz | 10 W |
Consumo de energía [W] 60Hz | 9.5 W |
Designación de tipo | EV225B 20 |
Dirección del caudal | Flujo único |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/4 in |
Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
Función | NC |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
CE UKCA UL UR |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de conexión | Latón DZR |
Material de sellado | Teflón |
Material del cuerpo | Latón DZR |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Opción de bobina | Clip on |
Presión de prueba Max. [bar] | 15 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 217.5 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 10 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.3 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 145 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 4.35 psi |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 185 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 365 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
Recomendaciones del medio | Vapor |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.53 in |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] | 3/4 |
Tamaño del orificio [mm] | 20 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 40 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 104 °F |
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] | 230 V |
Tensión de alimentación 60 Hz máx. [V] | 240 V |
Tensión de alimentación 60 Hz mín. [V] | 208 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 240 V |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 20 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 20 ms |
Tipo | EV225B |
Tipo bobina | BQ |
Tipo de conexión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 5.8 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 5 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 50 cSt |