Válvula solenoide, EV210B, Función: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, Teflón

032U1232

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2

Detalles del producto

Peso bruto 0.222 Kilogram
Peso neto 0.199 Kilogram
Volumen 0.253 Liter
EAN 5702423005994

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador B
Actuador [mm] 13.5 mm
Application Cerrado y Drenaje
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV210B 3B G 14T NC000
Comentarios sobre tolerancia del medio Medios neutros
Conexión interna/externa Interno
Contain batteries No
Designación de tipo EV210B 3
Dirección del caudal Flujo único
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 1/8 in
Funcionamiento Accionamiento directo
Función NC
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación DNVGL-CG-0339
In scope of WEEE Yes
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Latón
Material de sellado Teflón
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EV210B brass NC - solenoid valve
Nombre del programa de piezas EV210B
Norma de conexión ISO 228-1
Número de vias 2/2
Presión de prueba Max. [bar] 45 bar
Presión de prueba máx. [psig] 653 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 30 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 435 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 30 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 435 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 0 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 140 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 284 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] 14 °F
Recomendaciones del medio Oil,Comp.Air,Vacuum
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.53 in
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño de conexión [in] 1/4
Tamaño del orificio [mm] 3 mm
Temp. amb. máx. [°C] 80 °C
Temp. amb. máx. [°F] 176 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 20 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms] 20 ms
Tipo EV210B
Tipo de conexión G
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 0.35 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.3 m³/h
Viscosidad de medio máx. [cSt] 50 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality