Válvula solenoide, EVR 10, Abocardada, 1/2 in, Función: NO
032L8090
Material del cuerpo: Latón, Valor Kv [m³/h]: 2.200, Formato de empaquetado: Multipack
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Material del cuerpo: Latón, Valor Kv [m³/h]: 2.200, Formato de empaquetado: Multipack
Peso bruto | 0.473 Kilogram |
Peso neto | 0.394 Kilogram |
Volume | 0.898 Liter |
EAN | 5702428952514 |
Peso bruto | 0.473 Kilogram |
Peso neto | 0.394 Kilogram |
Volume | 0.898 Liter |
EAN | 5702428952514 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | No |
Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
Categoría | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidad con lubricantes |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Designación de tipo | Válvula solenoide |
Dirección | Paso recto |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Funcionamiento de la válvula | DIAFRAGMA SERVO |
Función | NO |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material del cuerpo | Latón |
MaxOPD[bar] 10 W CA | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20 W CC | 21 bar |
MaxOPD[psi] 10 W CA | 305 psi |
MaxOPD[psi] 20 W CC | 305 psi |
N.° de expediente SCIP | 576f0b3e-94ae-4820-ba3a-63004b4bb908 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | EVR 10-22 (NO) |
Nombre del programa de piezas | EVR |
ODP mín. [bar] | 0.03 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
OPD mín. [psi] | 0.44 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45.2 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 655 psig |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Refrigerantes homologados por UL |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del orificio [mm] | 10 mm |
Tamaño entrada [in] | 1/2 in |
Tamaño entrada [mm] | 12 mm |
Tamaño salida [in] | 1/2 in |
Tamaño salida [mm] | 12 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tipo | EVR 10 |
Tipo conex. entrada | Abocardada |
Tipo conex. salida | Abocardada |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 2.6 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 2.2 m³/h |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | No |
Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
Categoría | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidad con lubricantes |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Designación de tipo | Válvula solenoide |
Dirección | Paso recto |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Funcionamiento de la válvula | DIAFRAGMA SERVO |
Función | NO |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material del cuerpo | Latón |
MaxOPD[bar] 10 W CA | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20 W CC | 21 bar |
MaxOPD[psi] 10 W CA | 305 psi |
MaxOPD[psi] 20 W CC | 305 psi |
N.° de expediente SCIP | 576f0b3e-94ae-4820-ba3a-63004b4bb908 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | EVR 10-22 (NO) |
Nombre del programa de piezas | EVR |
ODP mín. [bar] | 0.03 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
OPD mín. [psi] | 0.44 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45.2 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 655 psig |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Refrigerantes homologados por UL |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del orificio [mm] | 10 mm |
Tamaño entrada [in] | 1/2 in |
Tamaño entrada [mm] | 12 mm |
Tamaño salida [in] | 1/2 in |
Tamaño salida [mm] | 12 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tipo | EVR 10 |
Tipo conex. entrada | Abocardada |
Tipo conex. salida | Abocardada |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 2.6 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 2.2 m³/h |