Válvula solenoide, EVR 40, Soldar, ODF, 2 1/8 in, Función: NC

032L1111

Material del cuerpo: Fundición, Valor Kv [m³/h]: 24.200, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 5.032 Kilogram
Peso neto 4.592 Kilogram
Volumen 7.56 Liter
EAN 5702428943123

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Designación de tipo Válvula solenoide, para soldar
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Paquete individual
Funcionamiento de la válvula PISTÓN SERVO
Función NC
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Material del cuerpo Fundición
MaxOPD[bar] 10 W CA 38 bar
MaxOPD[bar] 20 W CC 17 bar
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX 31 bar
MaxOPD[psi] 10 W CA 550 psi
MaxOPD[psi] 20 W CC 246 psi
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX 450 psi
MOPD [bar/psi] REQUIERE BOBINA
N.° de expediente SCIP 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del programa de piezas EVR
ODP mín. [bar] 0.2 bar
Opción de funcionamiento manual
OPD mín. [psi] 2.9 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 45.2 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 655 psig
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 175 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Refrigerantes homologados por UL R125
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm] 25.4 mm
Tamaño entrada [in] 2 1/8 in
Tamaño salida [in] 2 1/8 in
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVR 40
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 28 gal/min
Valor Kv [m³/h] 24.2 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality