Válvula solenoide, EV310A, Función: NC, Brida, 0.030 m³/h, FKM
032H878502
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: CE, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 3/2
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: CE, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 3/2
Peso bruto | 0.29 Kilogram |
Peso neto | 0.268 Kilogram |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702423203659 |
Peso bruto | 0.29 Kilogram |
Peso neto | 0.268 Kilogram |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702423203659 |
Accesorios de productos |
Bridas Accesorios de bobina solenoide Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | A |
Actuador [mm] | 9 mm |
Application | Abierto |
Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV310A 1B FL32 F NC040 AM024D |
Conex. elect. | Pala DIN 43650-A |
Consumo de energía [W] c.c. | 9 W |
Designación de tipo | EV310A 1 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/64 in |
Funcionamiento | Accionamiento directo |
Función | NC |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
CE UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de conexión | Latón |
Material de sellado | FKM |
Material del cuerpo | Latón |
N.° de expediente SCIP | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Número de vias | 3/2 |
Presión de prueba Max. [bar] | 42 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 609 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 28 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 406 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 28 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 406 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 0 psi |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 212 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
Recomendaciones del medio | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.35 in |
Tamaño actuador | 9 mm |
Tamaño conexión [mm] | 32 mm |
Tamaño del orificio [mm] | 1 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 50 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 122 °F |
Tensión de alimentación [V] c.c. | 24 V |
Tipo | EV310A |
Tipo bobina | AM |
Tipo de conexión | Brida |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 0.03 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.03 m³/h |
Accesorios de productos |
Bridas Accesorios de bobina solenoide Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | A |
Actuador [mm] | 9 mm |
Application | Abierto |
Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV310A 1B FL32 F NC040 AM024D |
Conex. elect. | Pala DIN 43650-A |
Consumo de energía [W] c.c. | 9 W |
Designación de tipo | EV310A 1 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/64 in |
Funcionamiento | Accionamiento directo |
Función | NC |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
CE UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de conexión | Latón |
Material de sellado | FKM |
Material del cuerpo | Latón |
N.° de expediente SCIP | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Número de vias | 3/2 |
Presión de prueba Max. [bar] | 42 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 609 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 28 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 406 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 28 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 406 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 0 psi |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 212 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
Recomendaciones del medio | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.35 in |
Tamaño actuador | 9 mm |
Tamaño conexión [mm] | 32 mm |
Tamaño del orificio [mm] | 1 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 50 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 122 °F |
Tensión de alimentación [V] c.c. | 24 V |
Tipo | EV310A |
Tipo bobina | AM |
Tipo de conexión | Brida |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 0.03 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.03 m³/h |