Válvula solenoide, EV310A, Función: NO, G, 1/8, 0.040 m³/h, FKM

032H8125

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 3/2

Detalles del producto

Peso bruto 0.096 Kilogram
Peso neto 0.089 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN 5702423050291

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Accesorios de válvulas solenoides
Actuador A
Actuador [mm] 9 mm
Application Cerrado y Drenaje
Cantidad por formato de embalaje 16 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV310A 1.2B G 18F NO000
Comentarios sobre tolerancia del medio Medios neutros
Conexión interna/externa Interno
Designación de tipo EV310A 1.2
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 3/64 in
Funcionamiento Accionamiento directo
Función NO
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Grabado A-P-R
Material de conexión Latón
Material de sellado FKM
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
Nombre del programa de piezas EV310A
Norma de conexión ISO 228-1
Número de vias 3/2
Presión de prueba Max. [bar] 19.5 bar
Presión de prueba máx. [psig] 283 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 13 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 189 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 13 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 189 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 0 psi
Product Name Description Válvula solenoide
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] 0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] 32 °F
Recomendaciones del medio Oil,Comp.Air,Vacuum
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.35 in
Tamaño actuador 9 mm
Tamaño de conexión [in] 1/8
Tamaño del orificio [mm] 1.2 mm
Temp. amb. máx. [°C] 50 °C
Temp. amb. máx. [°F] 122 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 10 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms] 10 ms
Tipo EV310A
Tipo de conexión G
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 0.05 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.04 m³/h
Viscosidad de medio máx. [cSt] 20 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality