Solenoid valve, EV210A, Function: NC, G, 1/8, 0.220 m³/h, EPDM
032H8008
Media recommendations: Water & Brine, Approval: PZH, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 2/2
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Media recommendations: Water & Brine, Approval: PZH, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 2/2
Peso bruto | 0.098 Kg |
Peso neto | 0.094 Kg |
Volume | 0.113 Liter |
EAN | 5702423050505 |
Peso bruto | 0.098 Kg |
Peso neto | 0.094 Kg |
Volume | 0.113 Liter |
EAN | 5702423050505 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | A |
Actuador [mm] | 9 mm |
Application | Cerrado y Drenaje |
Cantidad por formato de embalaje | 16 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV210A 3B G 18E NC000 |
Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios neutros |
Conexión interna/externa | Interno |
Designación de tipo | EV210A 3 |
Dirección del caudal | Flujo único |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 1/8 in |
Funcionamiento | Accionamiento directo |
Función | NC |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación | PZH |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Grabado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Latón |
Material de sellado | EPDM |
Material del cuerpo | Latón |
N.° de expediente SCIP | 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69 |
Nombre del programa de piezas | EV210A |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Presión de prueba Max. [bar] | 21 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 304.5 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 14 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 203 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 14 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 203 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 0 psi |
Product Name Description | Solenoid valve |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 248 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -22 °F |
Recomendaciones del medio | Water & Brine |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.35 in |
Tamaño actuador | 9 mm |
Tamaño de conexión [in] | 1/8 |
Tamaño del orificio [mm] | 3 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 50 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 122 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 10 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 10 ms |
Tipo | EV210A |
Tipo de conexión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 0.26 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.22 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 20 cSt |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | A |
Actuador [mm] | 9 mm |
Application | Cerrado y Drenaje |
Cantidad por formato de embalaje | 16 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV210A 3B G 18E NC000 |
Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios neutros |
Conexión interna/externa | Interno |
Designación de tipo | EV210A 3 |
Dirección del caudal | Flujo único |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 1/8 in |
Funcionamiento | Accionamiento directo |
Función | NC |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación | PZH |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Grabado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Latón |
Material de sellado | EPDM |
Material del cuerpo | Latón |
N.° de expediente SCIP | 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69 |
Nombre del programa de piezas | EV210A |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Presión de prueba Max. [bar] | 21 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 304.5 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 14 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 203 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 14 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 203 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 0 psi |
Product Name Description | Solenoid valve |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 248 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -22 °F |
Recomendaciones del medio | Water & Brine |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.35 in |
Tamaño actuador | 9 mm |
Tamaño de conexión [in] | 1/8 |
Tamaño del orificio [mm] | 3 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 50 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 122 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 10 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 10 ms |
Tipo | EV210A |
Tipo de conexión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 0.26 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.22 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 20 cSt |