Solenoid valve, EV210A, Function: NC, G, 1/8, 0.170 m³/h, EPDM

032H8006

Media recommendations: Water & Brine, Approval: PZH, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 2/2

Detalles del producto

Peso bruto 0.128 Kg
Peso neto 0.114 Kg
Volume 0.113 Liter
EAN 5702423050529

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador A
Actuador [mm] 9 mm
Application Cerrado y Drenaje
Cantidad por formato de embalaje 16 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV210A 2.5B G 18E NC000
Comentarios sobre tolerancia del medio Medios neutros
Conexión interna/externa Interno
Designación de tipo EV210A 2.5
Dirección del caudal Flujo único
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 3/32 in
Funcionamiento Accionamiento directo
Función NC
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación PZH
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Grabado, flecha en una dirección
Material de conexión Latón
Material de sellado EPDM
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Nombre del programa de piezas EV210A
Norma de conexión ISO 228-1
Número de vias 2/2
Presión de prueba Max. [bar] 6 bar
Presión de prueba máx. [psig] 87 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 4 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 58 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 20 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 290 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 0 psi
Product Name Description Solenoid valve
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 248 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -22 °F
Recomendaciones del medio Water & Brine
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.35 in
Tamaño actuador 9 mm
Tamaño de conexión [in] 1/8
Tamaño del orificio [mm] 2.5 mm
Temp. amb. máx. [°C] 50 °C
Temp. amb. máx. [°F] 122 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 10 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms] 10 ms
Tipo EV210A
Tipo de conexión G
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 0.2 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.17 m³/h
Viscosidad de medio máx. [cSt] 20 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality