Válvula solenoide, EVR 3, Abocardada, 1/4 in, Función: NC
032F811031
Material del cuerpo: Latón, Valor Kv [m³/h]: 0.270, Formato de empaquetado: Multipack
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Material del cuerpo: Latón, Valor Kv [m³/h]: 0.270, Formato de empaquetado: Multipack
Peso bruto | 0.544 Kilogram |
Peso neto | 0.487 Kilogram |
Volume | 0.896 Liter |
EAN | 5702428093224 |
Peso bruto | 0.544 Kilogram |
Peso neto | 0.487 Kilogram |
Volume | 0.896 Liter |
EAN | 5702428093224 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | Sí |
Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidad con lubricantes |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Conex. bobina | Caja terminal |
Consumo de energía [W] 50Hz | 12 W |
Consumo potencia | 10 W |
Designación de tipo | Válvula solenoide |
Dirección | Paso recto |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Funcionamiento de la válvula | Directo |
Función | NC |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material del cuerpo | Latón |
MaxOPD[bar] 10 W CA | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10 W CA | 550 psi |
MOPD [bar/psi] | 21 bar |
N.° de expediente SCIP | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Nombre del programa de piezas | EVR |
Nota rango de temperatura del medio | Desescarche máx. 130 °C/265 °F |
ODP mín. [bar] | 0 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45.2 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 655 psig |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 175 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del orificio [mm] | 3.3 mm |
Tamaño entrada [in] | 1/4 in |
Tamaño entrada [mm] | 6 mm |
Tamaño salida [in] | 1/4 in |
Tamaño salida [mm] | 6 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] | 230 V |
Tensión de alimentación 50 Hz mín. [V] | 220 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 230 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 220 V |
Tipo | EVR 3 |
Tipo bobina | BE230AS |
Tipo conex. entrada | Abocardada |
Tipo conex. salida | Abocardada |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 0.31 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.27 m³/h |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | Sí |
Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidad con lubricantes |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Conex. bobina | Caja terminal |
Consumo de energía [W] 50Hz | 12 W |
Consumo potencia | 10 W |
Designación de tipo | Válvula solenoide |
Dirección | Paso recto |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Funcionamiento de la válvula | Directo |
Función | NC |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material del cuerpo | Latón |
MaxOPD[bar] 10 W CA | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10 W CA | 550 psi |
MOPD [bar/psi] | 21 bar |
N.° de expediente SCIP | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Nombre del programa de piezas | EVR |
Nota rango de temperatura del medio | Desescarche máx. 130 °C/265 °F |
ODP mín. [bar] | 0 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45.2 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 655 psig |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 175 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño del orificio [mm] | 3.3 mm |
Tamaño entrada [in] | 1/4 in |
Tamaño entrada [mm] | 6 mm |
Tamaño salida [in] | 1/4 in |
Tamaño salida [mm] | 6 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] | 230 V |
Tensión de alimentación 50 Hz mín. [V] | 220 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 230 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 220 V |
Tipo | EVR 3 |
Tipo bobina | BE230AS |
Tipo conex. entrada | Abocardada |
Tipo conex. salida | Abocardada |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 0.31 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.27 m³/h |