Válvula solenoide, EVRA 15
032F621831
Función: NC, Tipo conex. entrada: Brida, Tipo conex. salida: Brida, Valor Cv [gal/min]: 3.120, Valor Kv [m³/h]: 2.700
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Función: NC, Tipo conex. entrada: Brida, Tipo conex. salida: Brida, Valor Cv [gal/min]: 3.120, Valor Kv [m³/h]: 2.700
Peso bruto | 2.08 Kilogram |
Peso neto | 1.828 Kilogram |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178170 |
Peso bruto | 2.08 Kilogram |
Peso neto | 1.828 Kilogram |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178170 |
Accesorios de productos |
Bridas Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | Sí |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conex. bobina | Caja terminal |
Consumo de energía [W] 50Hz | 12 W |
Consumo potencia | 10 W |
Designación de tipo | Válvula solenoide |
Dirección | Paso recto |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Funcionamiento de la válvula | DIAFRAGMA SERVO |
Función | NC |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material del cuerpo | Fundición |
MaxOPD[bar] 10 W CA | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20 W CC | 18 bar |
Nombre del programa de piezas | EVRA / EVRAT |
Nota rango de temperatura del medio | Desescarche máx. 130 °C/265 °F |
ODP mín. [bar] | 0.05 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
OPD mín. [psi] | 0.72 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] | 42 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 610 psig |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 175 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño del orificio [mm] | 15 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] | 230 V |
Tensión de alimentación 50 Hz mín. [V] | 220 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 230 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 220 V |
Tipo | EVRA 15 |
Tipo bobina | BE230AS |
Tipo conex. entrada | Brida |
Tipo conex. salida | Brida |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 3.12 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 2.7 m³/h |
Accesorios de productos |
Bridas Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | Sí |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conex. bobina | Caja terminal |
Consumo de energía [W] 50Hz | 12 W |
Consumo potencia | 10 W |
Designación de tipo | Válvula solenoide |
Dirección | Paso recto |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Funcionamiento de la válvula | DIAFRAGMA SERVO |
Función | NC |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material del cuerpo | Fundición |
MaxOPD[bar] 10 W CA | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20 W CC | 18 bar |
Nombre del programa de piezas | EVRA / EVRAT |
Nota rango de temperatura del medio | Desescarche máx. 130 °C/265 °F |
ODP mín. [bar] | 0.05 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
OPD mín. [psi] | 0.72 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] | 42 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 610 psig |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 175 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño del orificio [mm] | 15 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] | 230 V |
Tensión de alimentación 50 Hz mín. [V] | 220 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 230 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 220 V |
Tipo | EVRA 15 |
Tipo bobina | BE230AS |
Tipo conex. entrada | Brida |
Tipo conex. salida | Brida |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 3.12 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 2.7 m³/h |