CO2 Multi Ejector LE 400, CTM 1
032F5684
Refrigerante(s): R744, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0, Material de conexión: Acero inoxidable, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R744, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0, Material de conexión: Acero inoxidable, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
Peso bruto | 4.446 Kg |
Peso neto | 1.21 Kg |
Volume | 5.081 Liter |
EAN | 5702428997720 |
Peso bruto | 4.446 Kg |
Peso neto | 1.21 Kg |
Volume | 5.081 Liter |
EAN | 5702428997720 |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
Cap.líquido - flujo másico [kg/h] | 400 kg/h |
Cap.líquido - flujo másico [lb/h] | 882 lb/h |
Capacidad - flujo másico [kg/h] | 400 kg/h |
Capacidad - flujo másico [lb/h] | 882 lb/h |
Categoria del rango de presión | Eyector de líquido |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilidad con lubricantes |
PAG POE |
Con. Máx.DeltaP E C [bar] | 20 bar |
Con. Máx.DeltaP E C [psig] | 290 psi |
Condiciones de flujo másico |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Estándar de conectores | EN 10220 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Flujo másico Eyector 1[kg/h] | 400 kg/h |
Flujo másico Eyector 1[lb/h] | 882 lb/h |
Flujo másico Eyector 2 [kg/h] | 0 kg/h |
Flujo másico Eyector 2 [lb/h] | 0 lb/h |
Flujo másico Eyector 3 [kg/h] | 0 kg/h |
Flujo másico Eyector 3 [lb/h] | 0 lb/h |
Flujo másico Eyector 4 [kg/h] | 0 kg/h |
Flujo másico Eyector 4 [lb/h] | 0 lb/h |
Flujo másico Eyector 5 [kg/h] | 0 kg/h |
Flujo másico Eyector 5 [lb/h] | 0 lb/h |
Flujo másico Eyector 6 [kg/h] | 0 kg/h |
Flujo másico Eyector 6 [lb/h] | 0 lb/h |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Función | NC |
Función de conector A | Entrada de alta presión |
Función de conector C | Entrada de aspiración |
Función de conector E | Salida del recipiente |
Grupo de productos | Multi ejectors |
Homologación |
PED cURus |
Humedad relativa [% HR] [máx.] | 100 % |
Humedad relativa [% HR] [mín.] | 0 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de conexión | Acero inoxidable |
Material del cuerpo | Aleación de aluminio |
Material del eyector | Latón |
MinOPD [bar] | 0.1 bar |
MinOPD [psig] | 1.36 psig |
Nombre del programa de piezas | CTM |
OPD máx. [bar] | 90 bar |
OPD máx. [psig] | 1221 psig |
Presión de prueba Max. [bar] | 200 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 2716.6 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 140 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 2030 psig |
Product Name Description | Válvula de líquido CTM |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 122 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -14 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [máx.] | 50 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [mín.] | -10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 122 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -14 °F |
Refrigerante(s) | R744 |
Refrigerantes homologados por UL | R744 |
Reparable | Repuestos de multi eyector |
Tamaño de la conexión A para soldadura [in] | 1/2 in |
Tamaño de la conexión A para soldadura fuerte [in] | 5/8 in |
Tamaño de la conexión C para soldadura [in] | 1/2 in |
Tamaño de la conexión C para soldadura fuerte [in] | 5/8 in |
Tamaño de la conexión E para soldadura [in] | 1/2 in |
Tamaño de la conexión E para soldadura fuerte [in] | 5/8 in |
Tipo | CTM 1 |
Tipo de conexión A para soldadura fuerte | ODF |
Tipo de conexión C para soldadura fuerte | ODF |
Tipo de conexión E para soldadura fuerte | ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
Cap.líquido - flujo másico [kg/h] | 400 kg/h |
Cap.líquido - flujo másico [lb/h] | 882 lb/h |
Capacidad - flujo másico [kg/h] | 400 kg/h |
Capacidad - flujo másico [lb/h] | 882 lb/h |
Categoria del rango de presión | Eyector de líquido |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilidad con lubricantes |
PAG POE |
Con. Máx.DeltaP E C [bar] | 20 bar |
Con. Máx.DeltaP E C [psig] | 290 psi |
Condiciones de flujo másico |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Estándar de conectores | EN 10220 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Flujo másico Eyector 1[kg/h] | 400 kg/h |
Flujo másico Eyector 1[lb/h] | 882 lb/h |
Flujo másico Eyector 2 [kg/h] | 0 kg/h |
Flujo másico Eyector 2 [lb/h] | 0 lb/h |
Flujo másico Eyector 3 [kg/h] | 0 kg/h |
Flujo másico Eyector 3 [lb/h] | 0 lb/h |
Flujo másico Eyector 4 [kg/h] | 0 kg/h |
Flujo másico Eyector 4 [lb/h] | 0 lb/h |
Flujo másico Eyector 5 [kg/h] | 0 kg/h |
Flujo másico Eyector 5 [lb/h] | 0 lb/h |
Flujo másico Eyector 6 [kg/h] | 0 kg/h |
Flujo másico Eyector 6 [lb/h] | 0 lb/h |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Función | NC |
Función de conector A | Entrada de alta presión |
Función de conector C | Entrada de aspiración |
Función de conector E | Salida del recipiente |
Grupo de productos | Multi ejectors |
Homologación |
PED cURus |
Humedad relativa [% HR] [máx.] | 100 % |
Humedad relativa [% HR] [mín.] | 0 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de conexión | Acero inoxidable |
Material del cuerpo | Aleación de aluminio |
Material del eyector | Latón |
MinOPD [bar] | 0.1 bar |
MinOPD [psig] | 1.36 psig |
Nombre del programa de piezas | CTM |
OPD máx. [bar] | 90 bar |
OPD máx. [psig] | 1221 psig |
Presión de prueba Max. [bar] | 200 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 2716.6 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 140 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 2030 psig |
Product Name Description | Válvula de líquido CTM |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 122 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -14 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [máx.] | 50 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [mín.] | -10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 122 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -14 °F |
Refrigerante(s) | R744 |
Refrigerantes homologados por UL | R744 |
Reparable | Repuestos de multi eyector |
Tamaño de la conexión A para soldadura [in] | 1/2 in |
Tamaño de la conexión A para soldadura fuerte [in] | 5/8 in |
Tamaño de la conexión C para soldadura [in] | 1/2 in |
Tamaño de la conexión C para soldadura fuerte [in] | 5/8 in |
Tamaño de la conexión E para soldadura [in] | 1/2 in |
Tamaño de la conexión E para soldadura fuerte [in] | 5/8 in |
Tipo | CTM 1 |
Tipo de conexión A para soldadura fuerte | ODF |
Tipo de conexión C para soldadura fuerte | ODF |
Tipo de conexión E para soldadura fuerte | ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |