Boquillas de pulverización Hago, B-Solid, 1.50 gal/h, 45 °, Sólido

030G6328

BOQUILLA 1.50 GPH 45° B

Detalles del producto

Peso bruto 0.028 Kg
Peso neto 0.025 Kg
Volume 0.019 Liter
EAN 5702425193460

 

Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Capacidad [USgal/h] 1.5 gal/h
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Description BOQUILLA 1.50 GPH 45° B
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Hago Oil Nozzles
In scope of WEEE and contain batteries No
Malla del filtro 120
Marca Hago
N.° de expediente SCIP 1fa1c365-26e8-430d-8786-bd497f450a81
Nombre del producto en el expediente SCIP Solid Cone - B ES S 0.50-6.00
Patrón de pulverización Sólido
Punto de definición [kg/h] 100 psi, 35 SSU, gravedad 0,825 a 60 °F
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo B-Solid
Tipo de filtro Filtro
Tipo de material Acero
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL evaluated Out of scope
Ángulo de pulverización [°] 45 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality