Boquillas de pulverización Hago, 1.00 gal/h, 80 °, Hueco

030G6220

BOQUILLA 1.00 GPH 80° H

Detalles del producto

Peso bruto 0.028 Kg
Peso neto 0.025 Kg
Volume 0.02 Liter
EAN 5702425193200

 

Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Capacidad [USgal/h] 1 gal/h
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Description BOQUILLA 1.00 GPH 80° H
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Hago Oil Nozzles
In scope of WEEE and contain batteries No
Marca Hago
N.° de expediente SCIP 85880e26-3e93-4041-8517-548f8dacaf3c
Nivel de filtrado [µm] 30-40
Nombre del producto en el expediente SCIP Hollow Cone 0.65-80°-H
Patrón de pulverización Hueco
Punto de definición [kg/h] 100 psi, 35 SSU, gravedad 0,825 a 60 °F
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo H
Tipo de filtro Sinterizado P
Tipo de material Acero
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL evaluated Out of scope
Ángulo de pulverización [°] 80 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality