Boquillas de pulverización, OD B, 3.75 gal/h, 13.80 kg/h, 80 °, Semisólido

030B0219

3.75GAL 80B OD

Detalles del producto

Peso bruto 0.035 Kilogram
Peso neto 0.034 Kilogram
Volume 0.02 Liter
EAN 5702425006401

 

Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
Capacidad [kg/h] 13.8 kg/h
Capacidad [l/h] 0 L/h
Capacidad [USgal/h] 3.75 gal/h
CE evaluated Yes
CEN No
China RoHS compliance Out of scope
Description 3.75GAL 80B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 6(c)
Forma Cónico
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Oil Nozzles
Homologación CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Marca del patrón de pulverización B
N.° de expediente SCIP 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Nivel de filtrado [µm] 140
Nombre del producto en el expediente SCIP OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Patrón de pulverización Semisólido
Punto de definición [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto de definición [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo OD B
Tipo de filtro Filtro de Monel
Tipo de material Latón
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Válvula antigoteo LE No
Ángulo de pulverización [°] 80 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality