Estación de válvulas, ICF 20-6-2HRB, 25 mm, Norma de conexión: EN 10220
027L3410
Tamaño conexión [mm]: 25, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120