Estación de válvulas, ICF SS 20-6-3HRB, 20 mm, Norma de conexión: EN 10220
027L3177
Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120