Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
027L3045 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Lamentablemente, no hemos podido encontrar ninguna opción de garantía extendida para su producto.
Puedes intentarlo de nuevo más tarde o ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener más ayuda.
Puedes intentarlo de nuevo más tarde o ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener más ayuda.
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
Estación de válvulas, ICF 20-6-5MB, 25 mm, Norma de conexión: ASME B 16.11
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Estación de válvulas, ICF 20-6-5MB, 25 mm, Norma de conexión: ASME B 16.11
027L3045
Tamaño conexión [mm]: 25, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: ZnCr04, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120